Subminiature Model 355 gage pressure transducer is a rugged, one-piece, 17-4 PH Stainless Steel unit which features a flush diaphragm design, making it ideal for operations which involve the spraying or application of sealants, paints, coatings or other congealable media which can clog conventional pressure ports. The internally amplified Model 355 accepts input voltage from 9 Vdc to 32 Vdc and delivers a high level 4 mA to 20 mA or 0 V to 5 V output. The Model 355 is all welded and hermetically sealed for reliable performance in corrosive environments.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 355 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 169KB |
---|---|---|---|
모델 355 외부 배선도 | 기술 정보 | 영어 | 20KB |
Model 355 External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer | 기술 정보 | 영어 | 75KB |
모델 355 정면도 | 사진 | 영어 | 101KB |
모델 355 하면도 | 사진 | 영어 | 114KB |
모델 355 평면도 | 사진 | 영어 | 107KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |