무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 수평 압력 센서는 좁은 간격의 아주 작은 공간에 맞는 소형 크기와 0psig~15000psig의 이용 가능한 압력 범위가 특징입니다. 원피스 스테인리스강으로 구성된 얇은 다이어프램과 무거운 측벽이 있는 규격화된 스테인리스강 설계 덕분에 센서는 아주 견고하지만 저압을 측정할 정도로 충분히 얇습니다.

전체 용접된 전기 커넥터는 트랜스듀서 본체의 일부로 제조됐고 거친 작업이 포함된 분야 또는 전체 용접 스테인리스강 트랜스듀서가 요구되는 곳에 권장됩니다. 이 센서는 부식성 액체 환경에서 사용될 수 있습니다. 또한 수평 다이어프램 설계로 밀폐제, 페인트, 코팅 또는 일반 압력 포트를 막을 수 있는 기타 응고 매질을 분무하거나 도포하는 분야를 포함하는 작업에 이상적입니다.

Honeywell의 압력 센서는 구성력이 아주 뛰어나고 고객 고유의 요구조건을 충족하도록 개조 또는 맞춤화할 수 있습니다. 꼭 필요한 제품을 찾을 수 없는 경우, 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.

특징

  • 간격이 좁은 아주 작은 공간에 맞는 소형 크기
  • 원피스 스테인리스강의 완전 용접 구조와 견고한 성능과 저압 측정용의 얇은 수평 다이어프램
  • 압력 측정 범위: 100psig~15000psig, 0psig~5000psig와 최대 ±0.25% 정확도
  • 데드 볼륨 없음
  • 부식성 액체 환경에서 사용 가능
  • 본질 안전 옵션 가능
플러시 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 A-105 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 296KB
모델 A-105A 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 215KB
모델 A-205 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 256KB
모델 A-205A 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 207KB
모델 355 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 169KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink