무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 초소형 압력 트랜스듀서 제품군은 100psi ~ 15000psi의 압력 범위를 정확하게 측정합니다. 이 게이지 전용 초소형 압력 트랜스듀서는 높은 고유 주파수를 가지며 17-4 PH 스테인리스강으로 제조된 플러시 다이어프램을 사용합니다. 온도 보정은 트랜스듀서 내부에 위치한 온도에 민감한 구성 요소를 사용하여 수행됩니다. 이 트랜스듀서의 도선에는 소형 전기 제로 밸런스 회로판이 있습니다(약 1in x 0.087in 두께). 이 밸런스 보드는 트랜스듀서와 같은 온도일 필요는 없습니다. 모든 트랜스듀서에는 Wheatstone 브리지 구성으로 배열된 4개의 활성 접착 스트레인 게이지가 있습니다.

특징

  • 100psi~15000psi 범위
  • 수평 장착 설계
  • 내부 무용 체적 없음
  • 고주파
  • mV/V 출력
  • 1% 정확도
  • CE 승인
모델 S 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 S 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers 응용 분야 노트 영어 3MB
Model S External Wiring Diagram 기술 정보 영어 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF 기술 정보 영어 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF 기술 정보 영어 30KB
Model S Front View 사진 영어 96KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 S 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-1542-03G 200psi 게이지 2mV/V 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-1542-11G 2000psi 게이지 2mV/V 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-1542-13G 3000psi 게이지 2mV/V 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-1542-15G 5000psi 게이지 2mV/V 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-1542-17G 10000psi 게이지 2mV/V 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체