무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 초소형 압력 트랜스듀서 제품군은 150psi ~ 20000psi의 압력 범위를 정확하게 측정합니다. These gage-only subminiature pressure transducers have a high natural frequency and utilize a flush diaphragm that is manufactured from 17-4 PH Stainless Steel. 온도 보정은 트랜스듀서 내부에 위치한 온도에 민감한 구성 요소를 사용하여 수행됩니다.

These transducers have a small electrical zero balance circuit board which is in the lead wire (approximately 1 in x 0.087 in thick). 이 밸런스 보드는 트랜스듀서와 같은 온도일 필요는 없습니다. All transducers have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.Most are manfuactured with a unitized stainless steel diaphragm. 이러한 유형의 설계의 장점은 얇은 다이어프램과 무거운 측벽이 하나의 스테인레스강으로 만들어졌다는 것입니다. This unitized diaphragm is rugged, but at the same time it is thin enough to measure low pressures.

특징

  • 150psi~20000psi 범위
  • 수평 장착 설계
  • 고주파
  • 내부 무용 체적 없음
  • mV/V 출력
  • Subminiature footprint
  • 1% 정확도
  • CE 승인
Model G Pressure Transducers - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model G Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 228KB
Model G External Wiring Diagram 기술 정보 영어 16KB
Model G Installation Drawing 기술 정보 영어 137KB
Model G Front View 사진 영어 79KB
Model G Side View 사진 영어 44KB
Model G Top View 사진 영어 62KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink