무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 경량의 초소형 압력 트랜스듀서의 전 라인을 모두 제공하며, 이 압력 트랜스듀서는 소형 수평 장착, 로우 프로파일 설계와 수평 다이어프램을 특징으로 하여 간격이 아주 좁은, 극히 작은 공간에 적합합니다.

게이지 전용입니까? 원피스의 스테인리스강으로 구성된 얇은 다이어프램과 무거운 측벽이 있는 규격화된 스테인리스강 설계 덕분에 센서는 아주 견고하지만 저압을 측정하기 충분히 얇습니다.

특징

  • 극도로 작거나 좁은 공간에 맞는 초소형 크기
  • 로우 프로파일 또는 수평 장착 설계
  • 10psig~3000psig, 100psi~20000psi 범위
  • mV/V 출력
  • 1% 정확도
  • CE 승인
플러시 컴팩트 및 소형 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB