무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 플랜지 슬립 링 토크 센서는 구동 라인 테스트와 같은 많은 일반 테스트 및 측정 응용 분야에 사용하도록 설계되었으며, 시동, 가동 및 실속 토크 레벨을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이 견고한 토크 센서는 2,000in-lbs(225Nm)~20,000in-lbs(2250Nm)의 측정 용량과 증가된 주파수 응답을 위한 짧은 구동 길이 및 높은 경직도를 특징으로 합니다. 특정 응용 분야를 위한 특별한 수정 또는 맞춤형 설계가 필요하십니까? Honeywell에 문의하여 귀사의 특정 요구조건에 대해 상담하십시오

특징

  • 2,000oz-in(225Nm)~20,000in-lb(2250Nm)의 용량 범위
  • 0.15% 비선형성 및 히스테리시스
  • 향상된 주파수 반응을 위한 고강도
  • 짧은 구동 길이
  • 특수 응용분야 플랜지
플랜지형 슬립 링 <br>토크 트랜스듀서


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink