무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 2110-2116 플런지 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트 같은 테스트 장치와 장착 플레이트 사이의 설치를 위해 설계되었습니다. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. 황동판 합금강 구조는 혹한 산업 환경에서 내구성을 강화합니다. 이 모델은 움직이는 부품이 아니며 다양한 동적 범위에서 0.1%의 최대 비선형도를 달성하기 위해 트랜스듀서의 특정 기계 부분에 네 개의 스트레인 게이지를 접착하는 방식을 사용합니다. 전형적인 분야로는 타이어 브레이크, 모터 동력계, 미끄럼 저항 테스트 및 트위스트 측정이 있습니다. 용량은 2,000in-lb~2,400,000in-lb입니다.

모델 2110 반응 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 2110-2116 반응 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 278KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
전자 원격 측정 회전식 로터리 분야 응용 분야 노트 영어 4MB

모델 2110 제품 검색하기

제품 토크 범위 출력 토크 유형 정확성
2110-2K 2000in-lb ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2110-5K 5000in-lb ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2111-10K 10000in-lb ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2111-20K 20000in-lb ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2112-100K 100000in-lb ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2112-50K 50000in-lb ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink