무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 2102 소형 플랜지 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트 같은 테스트 장치와 장착 플레이트 간의 설치를 위해 설계되었습니다. 이 모델은 시계 및 반시계 방향 모두 운영되고 보정됩니다. 황동판 합금강 구조는 혹한 산업 환경에서 내구성을 강화합니다. 이 모델은 움직이는 부품이 아니며 다양한 동적 범위에서 0.1%의 최대 비선형도를 달성하기 위해 트랜스듀서의 특정 기계 부분에 네 개의 스트레인 게이지를 접착하는 방식을 사용합니다. 전형적인 분야로는 타이어 브레이크, 모터 동력계, 미끄럼 저항 테스트 및 트위스트 측정이 있습니다. 용량은 50in-lb~1,000in-lb입니다.

특징

  • 50in-lb~1000in-lb 용량
  • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스
  • 속도 제한을 없애기 위해 설계된 반응 측정
  • 감소된 마찰 오류
  • 슬립 링, 베어링 또는 브러시의 유지관리 불필요
  • 소형 “저질량” 물리적 방식
모델 2102 반응 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 2102 반응 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 273KB
모델 2102 외부 배선도 기술 정보 영어 161KB
모델 2102 개요 도면 기술 정보 영어 72KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 2102 정면도 영어 110KB
모델 2102 평면도 영어 114KB
Model 2102 Top Angle View 영어 111KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 2102 제품 검색하기

제품 토크 범위 출력 토크 유형 정확성
2102-100 100in-lb 2.5mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2102-1K 1000in-lb 2.5mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2102-200 200in-lb 2.5mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2102-50 50in-lb 2.5mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%
2102-500 500in-lb 2.5mV/V(노미널) @ 정격 용량 반응 ±0.15%

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink