Honeywell 플랜지형 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트와 같은 테스트 부품과 해당 장착 플레이트 사이에 설치되도록 설계되었습니다. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. 각 모델은 트랜스듀서의 특수 제작된 부분에 4개의 접착 스트레인 게이지를 활용하여 넓은 동적 범위에 걸쳐 최대 0.1%의 비선형성을 실현합니다. 트랜스듀서는 스테인리스 또는 니켈 도금 합금강으로 제작되며 움직이는 부품이 없어 거친 산업 환경에서 향상된 내구성을 제공합니다.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Torque Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 577KB |
---|---|---|---|
백서: New Ways to Measure Torque | 백서 | 영어 | 193KB |
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |