슬립 링 토크 변환기
모델 1228
2000 in-lb - 10000 in-lb 용량. 0.15% 비선형성 및 자기이력. 짧은 구동 길이 향상된 주파수 반응을 위한 고강도
모델 1228 플랜지 구동 토크 센서, 2,000lb-in~10,000lb-in, 0.15% 비선형 및 자기이력, 짧은 구동 길이. 플랜지 구동 슬립 링 토크 센서 제품군은 주로 구동 라인 테스트와 같은 다수의 일반 테스트 및 측정 응용분야를 위해 설계되었습니다. 시작, 가동 및 스톨 토크 레벨을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 2,000 in-lb ~ 20,000 in-lb 용량 범위
기능
- 2000 in-lb ~ 10000 in-lb 용량
- 0.15% 비선형성 및 자기이력
- 짧은 구동 길이
- 향상된 주파수 반응을 위한 고강도