무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이 인라인 증폭기는 전면 접근 전기 연결 및 조절을 지원하는 DIN-레일 장착 엔클로저를 특징으로 합니다. 증폭기는 스트레인 게이지 트랜스듀서에서 사용 가능합니다.

특징

  • DIN 레일 장착
  • 비증폭 트랜스듀서 입력
  • 브리지 기반 트랜스듀서 입력
  • 0~±10V 삼선 출력 15Vdc~28Vdc 전력
  • 5.4Vdc 또는 9Vdc 자극 @ 30mA
  • RFI, ESD 보호
  • CE 승인
 DIN 레일 장착 증폭기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 DV-10 DIN-레일 장착 인라인 증폭기 데이터시트 데이터시트 영어 197KB
DV-10 DIN Rail Amplifier Product Manual 설치 안내 영어 277KB
DV-10 정면도 사진 영어 84KB
DV-10 Bottom View 사진 영어 53KB
DV-10 상면도 사진 영어 42KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

DV-10 시리즈 제품 검색하기

제품 케이스 재질 채널 수 입력 유형
060-6881-02 플라스틱 1

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink