You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
인라인 증폭기
스트레인 게이지 센서 증폭기. 전하 증폭기. DIN 레일 장착 옵션 사용 가능. 비증폭 트랜스듀서 입력 또는 스트레인 게이지 트랜스듀서 입력
Honeywell은 스트레인 게이지 센서나 압전 가속도계용으로 다수의 인라인 증폭기를 갖추고 있습니다. 이 범용 브리지 기반 증폭기는 변환기에 고도로 규제된 브리지 자극 전압을 공급하고 변환기의 밀리볼트 신호를 5±, 10± 또는 4mA~20mA 2선 또는 3선 전류 출력 신호로 변환합니다. DIN 레일 장착 엔클로저와 함께 전면 접근 가능한 전기 연결 및 조정 기능이 있는 되는 인라인 증폭기도 이용 가능합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.