무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

다양한 구성으로 제공되는 새로운 TMS 9250 디지털 원격 측정 로터리 토크 측정 시스템은 특정 토크 측정 응용 분야의 요구사항을 충족합니다. Honeywell의 입증된 TMS 디지털 토크 플랫폼을 기반으로 하는 TMS 9250은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 진정한 토크 측정 - Honeywell TMS 9250의 비접촉식 디지털 원격 측정 설계는 기계적 간섭없이 더 높은 해상도를 통해 데이터 캡처의 무결성을 향상하며, 따라서 실제 토크가 더 정확하게 표시됩니다.
  • 유연한 모듈식 설계 - Honeywell의 모듈식 설계는 다양한 테스트 스탠드 유형에 맞게 쉽게 조정하거나 맞춤 설정하여 특정 테스트 응용 분야 요구사항을 충족할 수 있습니다.
  • 간단한 설치, 설정 및 작동 - TMS 9250은 빠른 시운전을 위해 빠른 연결 배선 커넥터가 장착된 소형 기기입니다. 소프트웨어 시스템을 통해 매개변수를 쉽게 설정할 수 있고 즉석에서 테스트 매개변수를 조정할 수 있습니다.
  • 지속적인 신뢰성 - 비접촉 설계와 디지털 원격 측정 솔루션을 갖춘 Honeywell의 TMS 9250은 마찰(접촉)이 없어서 유지보수의 필요성이 줄어듭니다.
  • FCC / CE Certified EMC Compliant - The TMS 9250 complies with all regulatory standards for safe RF emission standards and will not cause interference with other equipment.

  • TMS 9250- Honeywell
    

    문서

    제목 문서 유형 언어 크기
    TMS 9250 개요 브로셔 브로셔 영어 236KB
    TMS 9250 DIN-플랜지 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 745KB
    TMS 9250 일체형 커플링 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 432KB
    TMS 9250 샤프트 간 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 450KB
    TMS 9250 SAE-플랜지 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 494KB
    TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet 데이터시트 영어 670KB
    TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet 데이터시트 영어 464KB
    Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
    TMS92511 Outline Drawing 기술 정보 영어 82KB
    TMS92512 Outline Drawing 기술 정보 영어 80KB
    TMS92513 Outline Drawing 기술 정보 영어 81KB
    TMS92514 Outline Drawing 기술 정보 영어 93KB
    TMS92515 Outline Drawing 기술 정보 영어 80KB
    TMS92516 Outline Drawing 기술 정보 영어 81KB
    백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
    TMS9250 DIN & SAE Front View 사진 -- 172KB
    TMS9250 DIN & SAE Top View 사진 -- 149KB
    TMS9250 DIN & SAE Top Angle View 사진 -- 233KB
    TMS9250 Shaft Front View 사진 -- 94KB
    TMS9250 Shaft Top View 사진 -- 118KB
    TMS9250 Shaft Top Angle View 사진 -- 132KB
    T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
    T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
    항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
    전자 원격 측정 회전식 로터리 분야 응용 분야 노트 영어 4MB

    TMS 9250 제품 검색하기

    제품 토크 범위 출력 토크 유형 정확성
    92511-100 100피트-파운드 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92511-100NM 100Nm 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92511-200NM 200Nm 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92511-50 50피트-파운드 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92512-250 250피트-파운드 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92512-300NM 300Nm 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92512-500 500피트-파운드 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92512-500NM 500Nm 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92513-1K 1000피트-파운드 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반
    92513-1KNM 1000Nm 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력 디지털 원격 측정 - 비접촉 시스템 판독 0.05% FS 일반

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink