무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 TMS 9250 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템은 회전 부품의 토크를 측정하는 무선 비접촉 방식을 제공합니다. 완전 무선 설계는 높은 해상도, 높은 감도, 빠른 응답 및 기계적 무간섭을 통해 토크 데이터 캡처의 무결성을 향상합니다. 그 결과 실제 토크가 더 정확하게 표시되고 전체 시스템 신뢰성이 향상됩니다. 완전한 소프트웨어 구동 방식으로, TMS 9250은 빠르고 쉬운 설정 및 필요에 따라 쉽게 조정할 수 있는 선택 가능한 출력이 특징입니다. 슬립 링이나 베어링을 교체할 필요가 없으므로 일상적인 유지보수의 필요성이 줄어듭니다. 유연하고 컴팩트한 모듈식 설계로 시스템을 자동차/운송, 항공우주, 제조 등 다양한 유형의 토크 테스트 및 측정 응용 분야에 맞게 쉽게 조정하거나 맞춤 설정할 수 있습니다.

특징

  • 0.05% 풀 스케일, 완벽한 시스템 정확도
  • DIN, SAE, 샤프트-샤프트, 일체형 또는 맞춤형 커플링 사용 가능
  • 낮은 회전 관성으로 높은 비틀림 경도
  • 현장에서 선택 가능한 다중 아날로그 출력, "즉석에서" 확장 가능
  • 좁은 공간에 적합한 컴팩트한 모듈식 설계
  • 전체 소프트웨어 설정으로 빠르고 쉬운 설치
  • 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
디지털 원격 측정 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
전자 원격 측정 회전식 로터리 분야 응용 분야 노트 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink