The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50,000 psi to 100,000 psi. Manufactured out of Custom 465 Stainless Steel and are equipped with a special safety blow out plug in its outer case, this transducer will allow the excess pressure to gradually leak out should the pressure element rupture. These transducers operate in a wide temperature range from -65 °F through 250 °F. Temperature effects on span and zero are 0.005 % each and a full scale accuracy of 0.5 % is achieved.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Model HP High Pressure Transducer Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 326KB |
---|---|---|---|
모델 HP 외부 배선도 | 기술 정보 | 영어 | 15KB |
모델 HP 개요 도면 | 기술 정보 | 영어 | 52KB |
모델 HP 정면도 | 사진 | 영어 | 140KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |