디지털 출력 압력 트랜스듀서
모델 DS
디지털 출력 압력 변환기. 5psig/a ~ 2500psig/a. 1200 Hz 아날로그 응답. 380 판독/초 디지털 출력. 0.1% 정확도
모델 DS는 마이크로프로세서 기반 내부 신호 조정 및 마이크로머신 실리콘 압력 센서 기술을 스마트하게 조합하여 탁월한 정확성과 안정성으로 PC에 직접 디지털 통신을 제공합니다. Edwards와 <1 ms step response on the analog output and>디지털 출력에서 초당 300회 판독되는 이 모델 DS는 동적 자동차 또는 항공우주 응용 분야에 필요한 속도를 제공합니다. 전체 용접된 Ha C276/316 스테인리스 스틸 구조를 갖춘 모델 DS는 Ha C276/316 스테인리스 스틸과 호환되는 견고한 환경과 압력 매체에 적합합니다.
기능
- 0.1 % 총 오차 대역(온도 포함)
- 1200 Hz 아날로그 응답
- 게이지 및 절대 설계 사용 가능
- 전체 용접, 스테인리스 스틸 구조
- RS-232 또는 RS-485 선택가능
- 380회 판독/초 디지털 출력