디지털 게이지
모델 JH
디지털 압력 게이지. 고압 등급. 15000 psi ~ 60000 psi. 0.2% FS 정확도. 15-5PH 스테인리스 스틸 습식 재질
고압 오토클레이브 체결부를 사용하는 0.2% 풀 스케일 정확도의 시리즈 JH 디지털 압력 테스트 게이지는 변환기 기술을 사용하며 높은 과압 보호를 위해 15-5 PH 스테인리스 스틸 습식 재료로 제조되었습니다. 변환기 기술은 전체 압력 범위에서 향상된 정확도를 제공합니다.
JH에는 움직이는 부품이 없으므로 재보정을 줄이면서 긴 수명을 제공할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 NEMA 구조는 EMI 및 RFI 보호도 제공합니다. JH는 읽기 쉬운 디지털 디스플레이와 함께 고해상도를 제공합니다. 해시 마크의 보간 또는 시차 오류로 인한 작업자 오류가 없습니다. 이 장치는 다양한 엔지니어링 장치에서 읽을 수 있도록 스케일링할 수 있습니다. PSI 압력은 41⁄2 자리 표시로 x 10을 읽습니다.
모델 JHB는 4 mA ~ 20 mA의 2선 출력을 제공합니다. 모델 JHE는 0Vdc ~ 5Vdc 출력을 제공합니다. 모델 JHR에는 2개의 프로그램 가능 제한과 아날로그 출력이 없는 릴레이가 있습니다. 모델 JHX는 0Vdc ~ 5Vdc 출력과 2개의 프로그램 가능 제한 및 프로세스 제어 또는 알람 표시를 위한 릴레이를 제공합니다. 모델 JHW는 1개 또는 2개의 일반적인 9V 알카라인 배터리로 전원을 공급합니다. 모델 JHT는 110Vac 어댑터로 전원을 공급합니다. JHV, JHB, JHE, JHR 및 JHX 모델은 11Vdc ~ 32Vdc 전원 공급 장치로 전원을 공급합니다.
각 장치에는 설치 및 작동을 위한 돌출된 버튼과 촉각 피드백이 있는 멤브레인 면이 있습니다. 높고, 낮고, 투명하지만 이 전면 멤브레인에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 제로 조정 후멘트 및 제로 오프셋/테이어 기능은 각 장치에서 표준입니다. 캘리브레이션 및 설정 파라미터는 전력이 차단된 경우에도 손실로부터 보호하기 위해 메모리 칩에 저장됩니다. 무단 설정 및 캘리브레이션도 내부 보안으로 차단됩니다. 전면 패널 버튼의 다양한 조합을 비활성화할 수 있습니다.
기능
- 압력 범위는 15000 psi ~ 60000이며,
- 2개의 프로그래밍 가능 제한 및 릴레이(옵션)
- 정확도 - 0.2% 풀 스케일
- 고/저 검출 - 마이크로프로세서 기반
- 4 mA ~ 20 mA(2선) 및 0 Vdc ~ 5 Vdc 아날로그 출력(옵션)
- 고객 재보정
- 높이가 0.5인 41⁄2자리 디스플레이
- 제로 오프셋/테어
- 켜기/끄기 스위치 비활성화 기능
- 2개의 프로그래밍 가능 제한 및 릴레이(옵션)
- NEMA 4 등급(옵션)
- NIST 진술(표준)
- NIST 추적 가능(옵션)
- 운반 케이스 및 패널 장착 링(옵션)