무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 TS 모델은 교정 또는 테스트 디스플레이/인디케이터 및 신호 조정 증폭기(압력, 힘, 토크 또는 무게 측정 시스템)에 사용되는 스트레인 게이지 트랜스듀서 시뮬레이터입니다. 스트레인 게이지 트랜스듀서를 사용하는 시스템의 문제해결 및 테스트에 아주 유용합니다. TS 모델은 0.5mV/V~10mV/V의 다섯 개 범위에서 트랜스듀서의 정밀 감도 조절과 함께 350ohm 또는 5000ohm 스트레인 게이지 트랜스듀서 브리지를 시뮬레이션합니다. 출력은 상기 각 범위의 0~100%에서 10%씩 점진적으로 조절됩니다. 자극 전압이 교정될 계측기에 의해 제공되기 때문에 배터리 교체가 필요치 않습니다. 귀사의 진단 및 교정 요구사항에 맞는 특별한 제품이 필요하십니까? Contact us to discuss your specific application requirements.

특징

  • 손쉬운 사용
  • Simulates either 350 or 5000 ohm transducer bridge
  • 견고한 내후성 케이스
  • 정밀 권선형 저항기
진단 및 교정 계측기 - Honeywell


유형별로 진단 및 보정 검색하기

귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.


문서

제목 문서 유형 언어 크기
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB