You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 가속도계
- 초소형 가속도계
초소형 가속도계
경량, 로우 프로파일 증폭 압전 가속도계. 25kHz 또는 45kHz. IEPE, mV/G 또는 pC/G 전하 출력
Honeywell의 초소형 압전 가속도계는 간격이 제한된 좁은 공간용으로 극도로 작은 로우 프로파일 공간에서 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 출력합니다. Honeywell의 모델 MA23의 초소형 증폭 압전 가속도계는 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있는 것이 특징입니다.
모델 MAQ36은 더 고온의 환경용으로 설계된 소형 자가발전 압전 변환기입니다. 이 장치는 내부 전자장치가 없고 작동하기 위해 외부 전력이 필요하지 않습니다. 두 장치 모두 폭넓은 주파수 범위와 온도 범위에서 온도 반응에 대해 감도가 안정적인 것이 특징입니다. Honeywell은 맞춤 요구조건을 가진 고객을 돕는 데 방대한 경험을 보유하고 있습니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc