무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model MA21 miniature, low profile amplified piezoelectric accelerometers are designed to be used in Industrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells where head room is limited and where a low profile unit is desirable. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다.

The Model MA21 features a high natural frequency, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

특징

  • 소형 크기
  • 로우 프로파일
  • IEPE 출력
  • mV/G 출력
  • 절연 ac 출력
  • Stainless steel overbraided PTFE cable
정전류 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MA21 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 183KB
모델 MA21 정면도 사진 -- 62KB
Model MA21 Top View 사진 -- 94KB
Model MA21 Top Angle View 사진 -- 114KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink