무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s miniature piezoelectric accelerometers are designed to be used in induatrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells where head room is limited and where a low profile unit is desirable. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다.

Models feature a high natural frequency, a wide frequency range and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 각 센서는 비자기 스테인리스강으로 제조되어 아주 낮은 자기장 민감도를 나타내며 밀폐형 본체는 거친 산업 테스트 및 자동화 환경에서 정확하고 신뢰할 만한 데이터를 제공합니다. Like what you see but need some special modifications or a completely customized design? Contact Honeywell with your special needs.

특징

  • General purpose for industrial, laboratory, and automation applications
  • 좁은 공간에 맞는 로우 프로파일의 소형 크기
  • IEPE 출력
  • mV/G 출력
  • 절연 ac 출력
  • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블
정전류 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB