범용 가속도계
모델 MA12 시리즈
범용 가속도계. 커넥터 또는 일체형 케이블 버전 사용 가능. ±80G 다이나믹 레인지
모델 MA12 낮은 높이 증폭 압전형 가속도계는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀과 같은 헤드룸이 제한되고 낮은 높이의 장치가 요구되는 산업용 실험 및 자동화 환경에서 이용하도록 설계되었습니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 모델 MA12는 해당 분야의 예상 진동 레벨에 맞는 다양한 여러 가지 감도로 공급될 수 있습니다.
기능
- 일반용
- 2Hz ~ 8kHz 가용 주파수 범위.
- IEPE 출력
- mV/G 출력
- 커넥터 또는 케이블 출력
- 로우 프로파일 장착 설정