무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 MA11 증폭된 압전 가속도계는 실험실 테스트, 모달 연구 및 셀 테스트를 포함한 산업용 실험 및 자동화 환경에서 이용하도록 설계되었습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 모델 MA11은 커넥터 또는 통합 스테인리스강 외장 케이블(주문시 길이 명시) 또는 방수 형식과 같은 다수의 구성과 옵션을 포함합니다. 모델 MA11은 분야의 예상 진동 수준에 맞게 다수의 다른 동적 범위에서 공급됩니다.

특징

  • 일반용
  • 2Hz~10kHz 이용 가능 주파수 범위
  • IEPE 출력
  • mV/G 출력
  • 본질 안전 옵션
  • Multiple termination options
증폭된 압전 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MA11 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 230KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
모델 MA11 정면도 사진 -- 104KB
모델 MA11 하면도 사진 -- 108KB
Model MA11 Top Angle View 사진 -- 120KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

모델 MA11 제품 검색하기

제품 범위 커넥터 입력 출력
060-J078-01 ±80G(±50G, 수중 케이블 포함) 상단 출력 정전류

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink