무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 범용 압전 가속도계는 헤드룸이 제한되고 로우 프로파일 장치가 선호되는 실험실 테스트, 모드 연구, 테스트 셀 등의 산업 테스트 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

특징

  • 정전류 저출력 임피던스 출력을 가진 압전 가속도계
  • 비자기 스테인리스강 밀폐 본체
  • 좁은 공간에 장착 가능하도록 면적이 작은 로우 프로파일
  • 2Hz~10kHz 이용 가능 주파수 범위
  • 출력에 IEPE 및 mV/G 포함
  • 본질적으로 안전한 옵션 사용 가능
정전류 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink