Honeywell은 경량의 초소형 압력 트랜스듀서의 전 라인을 모두 제공하며, 이 압력 트랜스듀서는 소형 수평 장착, 로우 프로파일 설계와 수평 다이어프램을 특징으로 하여 간격이 아주 좁은, 극히 작은 공간에 적합합니다. 원피스의 스테인리스강으로 구성된 얇은 다이어프램과 무거운 측벽이 있는 규격화된 스테인리스강 설계 덕분에 센서는 아주 견고하지만 저압을 측정하기 충분히 얇습니다. Honeywell의 섭식/섭식 초소형 차압 센서는 높은 정확도와 5psid~2000psid의 압력 측정 범위를 제공합니다. 소형 크기, 양방향 과부하 보호, 넓은 온도 보정 및 높은 고유 주파수를 특징으로 하여 항공우주, 화학 또는 핵 응용 분야용으로 특히 적합합니다.
귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |