무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s subminiature charge output accelerometers are designed to be used in Industrial test and automation environments with high temperatures or where a high natural frequency is desired. Their extremely small footprint and low profile allows them to be used in tight spaces with limited clearances.

These models are self generating piezoelectric transducers with no internal electronics and require no external power for operation. Units are usually connected to a local charge amplifier mounted as near as possible in a lower temperature environment. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. Each features a wide frequency range and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. Non-magnetic stainless steel and sealed body provide accurate and reliable data in rugged environments.

특징

  • 극도로 좁은 공간에 적합한 손톱보다 작은 초소형 사이즈
  • 충전 출력(pC/G)
  • 45kHz 장착된 주파수
  • 저감도
  • 마이크로도트 커넥터를 이용한 측면 진입
전하 출력 가속도계 - Honeywell


유형별로 전하 출력 검색하기

귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
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
치명적 오류: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87