무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 MAQ14 충전 출력 소형 가속도계는 높은 온도를 접하기 쉽고 공간이 협소하여 소형이 필요하거나 높은 자연 주파수가 필요한 실험실 테스트, 모달 연구 및 셀 테스트를 포함한 산업용 실험 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. MAQ14는 내부 전자 장치가 없는 자가 발전 압전 트랜스듀서로서, 작동을 위해 외부 전력을 필요로 하지 않습니다.

이 장치는 보통 저온 환경에서 최대한 가까이 장착되는 국지 전하 증폭기에 연결됩니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

특징

  • 소형 크기
  • 충전 출력(pC/G)
  • 18kHz 장착된 주파수
  • 일반용
  • 측면 입구 마이크로닷 커넥터
충전 출력 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAQ14 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 189KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
모델 MAQ14 정면도 사진 -- 98KB
Model MAQ14 Bottom Angle View 사진 -- 91KB
모델 MAQ14 하면도 사진 -- 57KB
Model MAQ14 Top View 사진 -- 70KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

모델 MAQ14 제품 검색하기

제품 범위 커넥터 입력 출력
060-K896-01 50pC/G 측면 출력 자가발전

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink