무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 MAQ13 충전 출력 소형 가속도계는 높은 온도를 접하기 쉽고 공간이 협소하여 소형이 필요하거나 높은 자연 주파수가 필요한 실험실 테스트, 모달 연구 및 셀 테스트를 포함한 산업용 실험 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. MAQ13은 내부 전자 장치가 없는 자가 발전 압전 트랜스듀서로서, 작동을 위해 외부 전력을 필요로 하지 않습니다.

이 장치는 보통 저온 환경에서 최대한 가까이 장착되는 국지 전하 증폭기에 연결됩니다. 모델 MAQ13은 다양한 주파수 범위 및 온도 범위에 걸친 온도 반응에 대한 일관된 감도가 특징입니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

특징

  • 소형 크기
  • 충전 출력(pC/G)
  • 30kHz 장착된 주파수
  • 일반용
  • 고온에 적합
  • 측면 입구 마이크로닷 커넥터
  • 내부 전자장치 없음
충전 출력 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAQ13 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 175KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
모델 MAQ13 정면도 사진 -- 32KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

모델 MAQ13 제품 검색하기

제품 범위 커넥터 입력 출력
060-J127-03 30pC/G 상단 출력 자가발전 충전

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink