무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 소형 압전 가속도계 제품군은 헤드룸이 제한되거나 높은 고유 주파수가 필요한 공간용으로 로우 프로파일 면적에서 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 산출합니다. Honeywell의 MAQ 시리즈는 고온이 발생할 수 있는 환경에 유용한 자가발전 압전 트랜스듀서입니다. 이 장치는 보통 저온 환경에서 최대한 가까이 장착되는 국지 전하 증폭기에 연결됩니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 각 센서는 비자기 스테인리스강으로 제조되어 아주 낮은 자기장 민감도를 나타내며 밀폐형 본체는 거친 산업 테스트 및 자동화 환경에서 정확하고 신뢰할 만한 데이터를 제공합니다.

특징

  • 산업 및 자동화 분야 범용
  • 좁은 공간에 맞는 로우 프로파일의 소형 크기
  • 전하 출력 또는 향상된 감도 출력(pC/G)
  • 10kHz, 18kHz, 30kHz 장착 주파수
  • 고온 환경에 적합
  • 주로 지하 누출 탐지에 이상적인 측방 진입 마이크로도트 커넥터 또는 TNC 커넥터
전하 출력 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink