무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 비용 효율적 일반 분야용 탄소강 팬케이크 로드셀은 일반용 수준의 높은 정확성과 결합하여 토크, 굽힘 동작 및 측면 부하와 같은 외부적 부하를 견디기 위한 탁월한 구조적 기능을 특징으로 하는 소형 설계를 제공합니다.

인장/압축을 측정하기 위해 설계된 이 로드셀은 정확성이 최고 0.07%까지 강화되었고 5파운드~100,000파운드의 측정 범위를 가집니다. 극도로 높은 주기 계수 분야에 사용하기 위한 피로 내성 및 피로 비율 모델이 있습니다. 특별한 수정이나 맞춤형 설계가 필요하십니까? 당사에 연락하여 귀하의 요구조건에 대해 논의하십시오.

특징

  • Up to 0.05 % accuracy
  • 25 lb to 300 lb range
  • 외부 부하에 저감도
  • 낮은 굴절
  • Built-in temperature compensation
모델 3397 탄소강 로우 프로파일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 3397 팬케이크 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 234KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 3397 개요 도면 기술 정보 영어 42KB
모델 3397 외부 배선도 기술 정보 영어 161KB
모델 3397 정면도 영어 92KB
모델 3397 하면도 영어 125KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 3397 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
3397-100 100lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.07% 풀 스케일
3397-200 200lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.07% 풀 스케일
3397-25 25lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.07% 풀 스케일
3397-300 300lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.07% 풀 스케일
3397-50 50lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.07% 풀 스케일

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink