무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Model 3140-CS Load Cell offers a low profile design for both tension and compression applications that are Fatigue Rated. The welded carbon steel construction and stabilizing diaphragms provide the same ruggedness which has made our Model 41 and 43 pancake type load cells so successful. The Model 3140-CS is available in ranges 300 lb through 100,000 lb. and mounting dimensions are universally interchangeable within the test and measurement industry. Excellent off-center load & moment error correction, inherent in the design. Used for Metrology Lab applications.

특징

  • Enhanced accuracy, up to 0.02 %
  • 300 lb to 100000 lb range
  • Universal tension and compression loading
  • 로우 프로파일
  • 150 %FS safe overload capability
  • Available in single or optional dual bridge configuration
  • Metric sizes available
  • Factory installed calibration adapters
  • Eccentric load compensated
  • High precision base installed
Model  low profile carbon steel load cells - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model 3140-CS Pancake Load Cell Datasheet 데이터시트 영어 386KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 3140-CS 정면도 영어 126KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB