비용 효과적인 범용 탄소강 팬케이크 로드셀은 소형 디자인을 특징으로 하고 토크, 휨 운동 및 측면 부하 등의 외부 부하를 견디는 뛰어난 구조적 성능이 범용 응용 분야를 위한 고정확도라는 특징과 결합되어 있습니다. 장력/압축을 측정하도록 설계된 이 로드셀은 정확성이 최대 0.07%로 향상되었으며 5lbs~100,000lbs의 측정 범위를 가집니다. 극도로 높은 주기 횟수를 가지는 응용 분야를 위한 내피로성 및 피로 등급 모델이 제공됩니다.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Load Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 513KB |
---|---|---|---|
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
로드셀 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |