무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 탄소강 장력/압축 인라인 로드셀은 작은 공간과 간격이 좁은 기존 작업 시스템에 장착하도록 작은 직경 설계를 제공합니다. 경제적이고 장착이 쉬운 이 로드셀은 다중 소자 시스템의 동시 테스팅을 지원하며 일반적으로 유체 동력 전달 시스템에 사용됩니다. 이 제품은 유압 실린더의 피스톤 막대에 직접 부착할 수 있습니다. 측면 장착형 케이블 커넥터는 장력 또는 압축 부하 중 셀 이동에 영향을 주지 않고 케이블 어셈블리를 지원할 수 있도록 해 줍니다.

특징

  • 탄소강 구조
  • 작은 직경은 제한적 지역의 장착 지원
  • 유압식 실린더에 직접 부착
  • 2,000lb~25,000lb의 측정 범위
  • 0.15% 선형성 및 0.1% 히스테리시스에서 0.25% 비선형성 및 0.15% 히스테리시스까지 선택 가능
  • 내피로성 모델 제공
탄소강 인라인/막대 끝 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB