무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The small-diameter, cost-efficient, fatigue-resistant load cells are designed to be used in applications that require an ability to mount in an existing system with restricted working area. They are commonly used in fluid power transfer systems. Their low cost and ease of mounting allow simultaneous testing of multi-element systems. They may be directly attached to the piston rod of a hydraulic cylinder. Adapts directly to hydraulic cylinder; small diameter allows mounting in restricted areas. Side-mounted cable connectors allow cable assemblies to be supported without affecting movement of the cell during tension or compression loading. Low Deflection at full load.

특징

  • 2000 lb to 25000 lb range
  • 0.15 % 선형성
  • 0.1 % hysteresis
  • Fatigue resistant
  • 유압식 실린더에 직접 부착
  • 작은 직경은 제한적 지역의 장착 지원
  • 낮은 굴절
모델 3161 탄소강 로우 프로파일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 3161 인라인 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 245KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 3161 개요 도면 기술 정보 영어 76KB
모델 3161 정면도 영어 75KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink