Honeywell 탄소강, 당김/압축, 인라인 로드셀은 좁은 공간이나 간격의 기존 작업 시스템에 탑재하기 위한 소형 외경 설계를 제공합니다.
경제적이고 장착이 쉬운 이 로드셀은 다중 소자 시스템의 동시 테스팅을 지원하며 일반적으로 유체 동력 전달 시스템에 사용됩니다.
이 제품은 유압 실린더의 피스톤 막대에 직접 부착할 수 있습니다. 측면 장착 케이블 커넥터는 인장 및 압축 로드에서 셀의 동작에 영향을 미치지 않는 선에서 지원되는 케이블 어셈블리를 허락합니다.
지금 보시는 내용이 마음에 들지만, 특별한 변경 또는 맞춤 설계가 필요한가요? 저희에게 연락하셔서 개별 요구조건에 대해 상담하십시오.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 3124 인라인 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 255KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 513KB |
모델 3124 개요 도면 | 기술 정보 | 영어 | 59KB |
모델 3124 정면도 | 영어 | 86KB | |
모델 3124 하면도 | 영어 | 142KB | |
모델 3124 회전 투상도 | 영어 | 88KB | |
Model 3124 Angle View 2 | 영어 | 118KB | |
모델 3124 평면도 | 영어 | 152KB | |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
로드셀 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |