무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model 3129 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. 제어 및 중복성 피드백을 위한 이중 브리지 옵션을 이용할 수 있습니다.

특징

  • Optional dual bridge (not shown)
  • Metric threads (English threads available: 3129-112)
  • Resist fatigue failure
  • Multi-beam structure design
  • 1500000 N capacity
  • Bending moment resistance of 840000 lb inches
  • 65000 lb of shear resistance
Model 3129 carbon steel canister load cells - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model 3129-121 Canister Load Cell Datasheet 데이터시트 영어 260KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 3129 정면도 영어 116KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink