무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell offers two types of economical beam style load cells, built either of one-piece, nickel plated carbon alloy steel or aluminum. Both offer impressive measuring accuracies to measure even very low bending forces and small dimensions for easy integration into existing systems. Integral cables are included with each model. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.

특징

  • Economical load cell for measuring a variety of bending forces
  • Constructed from stainless steel, carbon steel or aluminum
  • 0.1 % or 0.02 % linearity / accuracy full scale
  • Operating temperatures of -30 °C to 70 °C [-22 °F to 158 °F] or -18 °C to 93 °C [ 0 °F to 200 °F]
  • 소형 크기
  • 일체형 케이블
빔형 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB