아날로그 원격 측정(WDC) 토크 변환기
모델 2104
모델 2104 회전 측정 시스템. 4채널 시스템, 유도 전력. 배터리가 필요하지 않습니다. 무선 원격 측정
모델 2100 시리즈 회전 토크 측정 시스템은 다른 측정 방법이 진동, 먼지, 습기, 높은 RPM 및 큰 축/방사 샤프트 운동에 의해 영향을 받는 회전 응용 분야에서 토크 또는 변형을 장단기 테스트하고 모니터링하는 데 매우 적합합니다.
기존 고객 게이지 샤프트 어셈블리를 활용하는 Honeywell 모델 2100 시리즈 회전 토크 측정 시스템은 회전 브리지 어셈블리에서 변형률 데이터를 가져와서 무선 원격 측정을 통해 고수준 출력으로 변환합니다. 서로 다른 주파수에서 작동하는 최대 6개의 송신기와 수신기를 조합하여 동일한 샤프트에서 최대 6개의 측정 지점을 제공합니다. 6개 이상의 측정 지점이 필요한 경우 공장에 문의하십시오. 수신기의 확장 가능한 아날로그 출력 및 숫자 디스플레이 판독은 측정의 전기적 및 시각적 표시를 제공합니다. 수신기는 게인 및 영점 조정, 디스플레이 스케일링 및 IPS 전원 설정을 위한 컨트롤을 제공합니다.
기능
- 빠른 단기 설치
- 4개의 측정 채널
- 유도 전력, 배터리 불필요
- 무선 원격 측정
- 각 응용 분야에 맞게 가공된 맞춤형 가공 클램프온 칼라
- 주문 제작된 칼라 어셈블리, 고정 루프 안테나, 유도 전원 공급 장치(IPS) 및 수신기는 공장에서 사전 테스트되어 사용자가 시스템을 신속하게 설치하고 설정할 수 있습니다.