아날로그 원격 측정(WDC) 토크 변환기
모델 9300
클램프온 회전 토크 변환기 시스템. 샤프트를 토크 변환기로 변환
시리즈 9300 비틀림계는 가동 중단 시간이 거의 없을 수 있는 기계의 토크를 측정하는 데 이상적입니다. 사전 보정된 벤딩 빔이 있는 클램프-온 칼라를 빠르게 설치하면 I/O 샤프트가 즉각적인 토크 변환기로 변환됩니다. 9300 시리즈는 동일한 시스템의 반복 테스트를 수반하는 애플리케이션에 이상적임. 클램프 온 9300 시리즈는 토크를 감지하기 위해 헤비월 또는 솔리드 샤프트 주위의 카운터밸런스 칼라에 의해 양쪽 끝에 고정되는 사전 보정된 굽힘 빔을 사용합니다.
설치할 때마다 다양한 굽힘 빔 길이 중 하나를 사용하여 온보드 RF 송신기에 대한 특정 출력을 생성합니다. 그런 다음, 스트레인 게이지 출력은 RF 원격 측정 패키지를 통해 판독 장치 또는 제어 루프에 결합됩니다. 직경 2.5 in ~ 15.4 in의 높은 토크 범위 및 샤프트를 수용할 수 있는 다양한 색상 및 굽힘 빔이 제공됩니다. 실행 속도는 2,500 RPM에서 0 RPM까지입니다. 내장 송신기는 열악한 환경과 고진동을 위해 환경적으로 밀봉할 수 있습니다.
기능
- 0.15% 비선형성
- 단기 테스트에 적합
- 모든 샤프트를 토크 변환기로 변환
- 63.5[2.5 in ~ 391,16[15.4 in]의 샤프트 직경에 다양한 칼라 및 굽힘 빔 제공
- 2500RPM을 0 RPM 실행 속도로 낮춥니다.
- 혹독한 환경과 높은 진동에 적합