아날로그 원격 측정(WDC) 토크 변환기
모델 1605A
모델 1605A 클램프온 마력 모니터링 시스템. 샤프트 크기: 381mm ~ 762mm[15in ~ 30in]
모델 1605A 범용 전력 및 토크 측정 시스템은 대부분의 디젤 및 터빈 발전소를 처리할 수 있는 381mm ~ 762mm[15 in ~ 30 in]의 샤프트용 볼트-온 샤프트 센서 유닛으로 구성됩니다. 대부분의 RPM 및 전력 범위는 넓은 범위 초과 기능으로 수용됨. 데이터 대역 폭은 dc~1000Hz이므로 두 번째 모니터링 시스템 없이 비틀림 진동을 측정할 수 있습니다.
기능
- 향상된 내구성:
- 샤프트 크기: 381mm ~ 762mm[15in ~ 30in]
- 컴포넌트 2100 시스템을 사용하여 1602 리시버의 출력으로 고객 샤프트 어셈블리를 측정하여 토크와 RPM을 측정합니다.