아날로그 원격 측정(WDC) 토크 변환기
모델 1603A
모델 1603A 클램프온 추진 모니터링 시스템(덮개 미포함). 샤프트를 토크 변환기로 변환(rpm 및 마력도 제공)
모델 1603A 및 1603A-01 전력 측정 시스템은 샤프트 센서 장치 위에서 커버를 제거하는 것을 제외하고 모델 1602A 시스템과 동일하며, 기존 커버 또는 데크 플레이트와 같은 좁은 공간에 설치할 수 있습니다. 이 시스템은 직경 63.5mm~391mm[2.5 in to 15.4 in]의 샤프트 크기에 맞습니다.
시스템에는 방수 엔클로저에 전자 장치 판독 어셈블리가 있습니다. 이 장치들은 함께 샤프트 토크 및 RPM 측정 수단을 제공합니다. 토크, RPM 및 계산된 마력을 표시하는 데 디지털 판독을 사용할 수 있습니다. 내장된 보정 점검 회로는 언제든지 활성화되어 모든 로컬 디스플레이와 출력이 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이 시스템을 선택하면 안정성이 향상되고 유지 보수가 감소됩니다.
모델 1603A 및 1602A/01 시스템은 연료 보존 프로그램, 선체 및 프로펠러 파울링, 발전소 모니터 및 해상 시험식 비틀림계의 부하 및 균형 조정 등 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
기능
- 향상된 내구성:
- 좁은 공간에 설치 가능
- 모든 샤프트를 토크 변환기로 변환
- 단기 및 장기 테스트와 모니터링에 이상적
- 샤프트 크기: 63.5mm~391mm[2.5 in to 15.4 in]
- 혹독한 환경과 높은 진동에 적합