아날로그 원격 측정(WDC) 토크 변환기
모델 1602A-01
모델 1602A-01 클램프온 추진 모니터링 시스템. 샤프트를 토크 변환기로 변환
모델 1602A 및 1602A-01 추진 모니터링 시스템은 직경 381mm ~ 762mm[15in ~ 30in] 크기의 샤프트에 맞습니다. 이 시스템은 강력한 외부 덮개로 닫혀 있으며 방수 엔클로저에 전자 장치 판독 어셈블리가 있습니다. 이 장치들은 함께 샤프트 토크와 RPM 측정 수단을 제공합니다. 토크, RPM 및 계산된 마력을 표시하는 데 디지털 판독을 사용할 수 있습니다.
내장된 보정 점검 회로는 언제든지 활성화되어 모든 로컬 디스플레이와 출력이 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이 시스템을 선택하면 안정성이 향상되고 유지 보수가 감소됩니다. 모델 1602A/01 시스템은 연료 보존 프로그램, 선체 및 프로펠러 파울링, 트윈 스크류 용기, 발전소 모니터 및 해상 시험식 비틀림계의 부하 및 균형 조정 등 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
기능
- 향상된 내구성:
- 모든 샤프트를 토크 변환기로 변환
- 단기 및 장기 테스트와 모니터링에 이상적
- 샤프트 크기: 381mm ~ 762mm[15in ~ 30in]
- 혹독한 환경과 높은 진동에 적합