무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Model AS19G high accuracy strain gage absolute pressure transducer combines light weight and small size with rugged 17-4 PH Stainless Steel wetted material construction. The Model AS19G is a true gage unit with our special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements.

특징

  • Non-linearity 0.15 % BFSL
  • 25psig ~ 10000psig
  • 경량
  • Amplified outputs available (consult factory)
  • CE 승인
모델  압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Models AS17A/AS19G Aerospace Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 271KB
모델 AS19G 외부 배선도 기술 정보 영어 20KB
모델 AS19G 개요 도면 기술 정보 영어 72KB
모델 AS19G 정면도 사진 영어 339KB
Model AS19G Top View 사진 영어 456KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink