무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell offers a variety of highly specialized pressure and differential pressure sensors adapted to meet the high accuracy outputs, light weight and small sizes required in aerospace test and measurement applications. All of our pressure sensors are constructed of stainless steel. Certain models feature Honeywell’s special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements. 맞춤 엔지니어링은 Honeywell의 전문 분야입니다. 꼭 필요한 제품을 찾을 수 없는 경우, 당사에 문의하여 귀하의 고유한 요구사항에 대해 논의하십시오.

특징

  • Designed for use in aerospace test and measurement applications
  • 스레인리스강 구조
  • Lightweight, compact size
  • 0.3% 정확도
  • Differential model ranges from 10 psig/a to 10000 psig/a
  • Amplified outputs available
  • Meets MIL-45208 and traceability requirements
Honeywell T&M Aerospace Pressure Transducers


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink