무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


Limitless™ WBX 시리즈

개요

Limitless™ WBX 위험 지역 스위치는 cULus, ATEX(CE), IEC Ex, FCC, IC 및 ETSI 승인을 받았습니다. 이 스위치의 혹한 작업용 방폭 패키징은 본질적으로 안전하며, 기계, 장비 및 작동자에게 향상된 효율성과 개선된 안전성을 가져다 줄 수 있습니다. 다른 무선 제품을 사용할 수 없는 곳에서 사용하도록 설계됨. 위험 지역 승인을 받아 폭넓은 범위 등급의 환경에서 사용될 수 있기 때문에 상당한 유연성을 지니며 Limitless™ WBX 제품의 적용 범위를 넓혀줍니다. 파우더 코팅된 알루미늄 하우징으로 내구성과 내식성이 향상됐습니다.
 Limitless™ 무선 스위치 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink