무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

ZW 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로에서 전력 작업용 스위칭에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다(최대 6amps 및 최대 250Vac). 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 실내외 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.

 시리즈 방수 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ZW 시리즈 밀폐식 초소형 기본 스위치 데이터시트 영어 3MB
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 설치 안내 영어 134KB
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 응용 분야 노트 영어 728KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

ZW 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
ZW10E15CD1 0.1A SPDT 직선 레버 납땜 각 IP00
ZW10E70FD1 0.1A SPDT 롤러 레버 긴 납땜 IP00
ZW10E90FW1 0.1A SPDT 롤러 레버 케이블 하부 출력 IP67
ZW50F15AD1 5A SPDT 핀 플런저 납땜 각 IP00
ZW50F90HW1 5A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 케이블 하부 출력 IP67

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink