무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 V15W 시리즈 소형, 밀폐형 기본 스위치는 산업용 등급 성능(IP 등급 밀폐 및 10A 전기 등급)이 특징입니다. 밀폐 플런저 및 밀폐 도선이 있는 V15W 스위치는 IP67 환경 안전(일시적 침수) 등급을 따릅니다.

또한, V15W 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로 또는 전기 회로를 최대 10A까지 제어하도록 설계되었습니다. 스위치의 전기 연결은 빠른 연결/납땜 단자 또는 밀폐형 도선의 조합을 통해 이루어집니다. V15W 시리즈는 CQC(아시아-태평양), ENEC(유럽), UL 및 cUL(아메리카) 기관의 인증으로 더욱 향상되었습니다.

 시리즈 방수 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 V15W 시리즈 방수 소형 스위치 데이터시트 영어 1MB
50066512: V15W 시리즈 방수 소형 스위치 설치 지침 설치 안내 영어 109KB
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 응용 분야 노트 영어 728KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

V15W 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
V15W-DZ200-AW1 0.1A SPDT 핀 플런저 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A02-AW1 0.1A SPDT 직선 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A02-W2 5A SPDT 직선 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A04-W2 5A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A05-AW1 0.1A SPDT 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A06-AW1 0.1A SPDT 긴 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A06-W2 5A SPDT 긴 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT 핀 플런저 4,8mm x 0,5mm 단자 방수
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT 핀 플런저 300mm 길이 와이어 IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1A SPDT 직선 레버 300mm 길이 와이어 IP67

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink