무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 V15W 시리즈는 산업등급 성능을 특징으로 하며 밀폐형 플런저와 밀폐형 도선을 포함하고 IP67 환경 밀폐 등급(일시적 침수)을 준수합니다. IP67 밀폐 등급은 실내외 적용 분야용으로 설계됐습니다. 최대 10A까지 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로 또는 전기 회로를 제어하기 위해 설계된 이 스위치의 전기 연결성은 빠른 연결/납땜 단자 또는 밀폐형 도선의 조합을 통해 이뤄집니다.

마이크로 스위치 ZD 시리즈는 밀폐형 초소형 스냅액션 스위치입니다. 크기는 작지만 ZD 시리즈는 로직 레벨(저전류, 저압)부터 제한된 전력 작업용 스위칭(최대 3A/125Vac)에 이르기까지 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다. 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.

ZW 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 회로부터 전력 작업용 스위칭(최대 6A/250Vac)에 이르기까지 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다. 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 실내외 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.

방수 기본 스위치


문서

제목 문서 유형 언어 크기
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 응용 분야 노트 영어 728KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink