무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 5000 시리즈 진공 스위치는 확장된 극한 작업 분야에서 성능을 발휘합니다. 스위치는 공장에서 설정되고 폭넓은 범위의 유체와 호환이 가능하도록 플루오로실리콘 고무 다이어프램을 특징으로 합니다. 메트리팩을 포함하여 다양한 단자부와 함께 이용이 가능하고 연결 시 단단히 밀폐됩니다. 설계 장점으로는 내구성있는 구조, 소형 크기 및 향상된 설정점 무결성이 있습니다.

5000 시리즈 진공 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
시리즈 5000 확장 듀티 압력 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 120KB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

5000 시리즈(진공) 제품 검색하기

제품 제품 유형 표준 공장 설정점 접점 내압성
77342XX 진공 스위치 1.1in-Hg, 2in-Hg, 4in-Hg, 6in-Hg, 8in-Hg, 10in-Hg, 12in-Hg, 14in-Hg, 16in-Hg, 18in-Hg, 20in-Hg, 22in-Hg, 24in H2O, 25in H2O, 28in H2O, 35in H2O 은 합금, 금 도금
77343XX 진공 스위치 1.1in-Hg, 2in-Hg, 4in-Hg, 6in-Hg, 10in-Hg, 13in-Hg, 15in-Hg, 17in-Hg, 20in-Hg, 22in-Hg, 24in H2O, 25in H2O, 28in H2O 은 합금, 금 도금
77344XX 진공 스위치 1.4in-Hg, 1.5in-Hg, 1.8in-Hg, 2in-Hg, 4in-Hg, 9in-Hg, 12in-Hg, 22in-Hg, 20in H2O 은 합금, 금 도금
77345XX 진공 스위치 1.1in-Hg, 1.5in-Hg, 3in-Hg, 4in-Hg, 8in-Hg, 9in-Hg, 12in-Hg, 22in-Hg, 22in H2O, 25in H2O 은 합금, 금 도금
78813XX 진공 스위치 4in-Hg 은 합금, 금 도금
78815XX 진공 스위치 6in-Hg 및 10in-Hg 은 합금, 금 도금
78816XX 진공 스위치 9in-Hg 은 합금, 금 도금