무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 TS 시리즈 토글은 수동 작동이 필요한 모든 곳에 사용될 수 있습니다. 이 제품은 밀폐형 토글 스위치가 필요 없는 응용 분야의 기초적인 솔루션입니다. 특수 on-on-on 회로도 제공될 수 있습니다. 마이크로 스위치 TS 시리즈 스위치는 2 또는 3위치 옵션, 순간 및 상시 동작, 1극 및 2극 회로를 고려한 다양한 회로 및 동작 옵션으로 제공됩니다. 스위치는 납땜, 나사 또는 빠른 연결 단자부 스타일로 제공됩니다.

 시리즈 토글 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 TS 시리즈 범용 토글 스위치 데이터시트 영어 628KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

TS 시리즈 제품 검색하기

제품 작업 단자 암페어 및 전압 정격
11TS115-1 3위치 땜납 0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A|126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A
11TS115-2 2위치 땜납 126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A|0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A
11TS115-3 2위치 땜납 0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A|126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A
11TS115-5 3위치 땜납 126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A|0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A
11TS115-6 2위치 땜납 0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A|126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A
11TS115-7 3위치 땜납 126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A|0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A
11TS115-8 2위치 땜납 0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A|126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A
11TS15-1 3위치 나사 126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A|0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A
11TS15-2 2위치 나사 0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A|126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A
11TS15-3 2위치 나사 126 ~ 277Vac에서 0.4A ~ 10A|0.5 ~ 125Vac에서 0.4A ~ 20A